布线隔板

商品编号: SV 9674.560

配有内部分割的 Ri4Power 布线系统

商品编号:
SV 9674.560
产品描述
主母线系统的内部前盖板,可用于安装一个宽 x 深为 40 x 20 mm 的布线通道。 适用于在配有 300 mm 高前护板的 RiPower 开关设备内使用。 在正面护板后部进行水平布线。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
说明
为进行垂直布线,用于功能隔断装置及导线开关支承轨的安装角支架可通过预冲孔实现敷线通道的安装。
适用于
宽度: = 800 mm
= 1,000 mm
= 1,200 mm
包装单元
1 件
重量/包装
2.46 kg
税率号
73269098
EAN
4028177697317
ETIM 7.0
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
产品描述
SV 布线隔板,用于TS, SE (宽度: 800/1000/1200 mm)