本产品已停止供应于: 2019年1月15日
指定的换代产品适用于 VX、VX SE 机柜系统:
8618450
- 商品编号:
- SZ 2403.000
- 产品描述
- 在门上按照个性化要求表上各个区域的标识。
- 颜色
- RAL 7033
- 供货范围
- 记录条
透明保护膜
安装固定件 - 材料厚度
- 0.75 mm
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 29 mm - 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.34 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177022324
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- 产品描述
- SZ 标识带,用于机柜宽度:600 mm
- 资料
- Info sheet