标识带

商品编号: SZ 2404.000

在门上按照个性化要求表明各个区域的标识。

商品编号:
SZ 2404.000
产品描述
在门上按照个性化要求表上各个区域的标识。
颜色
RAL 7033
供货范围
记录条
透明保护膜
安装固定件
材料厚度
0.75 mm
尺寸
宽度: 650 mm
高度: 29 mm
适用于
宽度: = 800 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.48 kg
税率号
76169990
EAN
4028177022348
ETIM 7.0
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
产品描述
SZ 标识带,用于机柜宽度:800 mm
资料
Info sheet