安装板 用于 KL和 KL-HD
商品编号:
KL 1562.700
用于装配的安装板,也可以在箱体之外使用。
本产品已停止供应于: 2024年6月30日
本产品由以下替代:
1562800
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
KL 1562.700
产品描述
用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。
材料
钢板,2.0 mm
表面
镀锌
适用于
箱体类型: KL
KL-HD
宽度: = 200 mm
高度: = 200 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.48 kg
税率号
73269098
EAN
4028177010062
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
产品描述
KL 安装板 镀锌 用于 KL1502
数据页
技术细节
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH