安装板 用于 KL和 KL-HD

商品编号: KL 1572.700

用于装配的安装板,也可以在箱体之外使用。

商品编号:
KL 1572.700
产品描述
用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。
材料
钢板,2.0 mm
表面
镀锌
适用于
箱体类型: KL
宽度: = 600 mm
高度: = 400 mm
包装单元
1 件
重量/包装
5.3 kg
税率号
73269098
EAN
4028177010376
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
产品描述
KL1572 (镀锌 安装板) 用于 KL1512/