- 商品编号:
- TP 6730.340
- 产品描述
- 用于简单安装在预安装的固定螺钉上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装可能性
- 系统母线上的琴式控制台的上面部分和中间部分用于内部扩装
- 琴式控制台下面部分侧面安装在深度安装的冲孔型材或安装轨梁上
- 其它控制机柜安装在带有 25 mm 安装孔阵分布间隔的安装轨上
- 说明
- 可通过侧面螺钉固定进行并柜
- 分装板的最大安装宽度 = 琴式控制台宽度减去 100 mm
- 在 TP 中需另行使用 TP 内部安装导轨
- 尺寸
- 宽度: 700 mm
高度: 437 mm - 适用于
- 箱体类型: TP
TS
VX SE - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.7 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177559417
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TP 分装板,可悬置,用于TS,SE,TP,机柜宽度深度:700x437 mm