安装板 用于 TS

商品编号: TS 8614.180

在 400 mm 宽的 TS 机柜上使用,无需安装板。

商品编号:
TS 8614.180
材料
钢板,3.0 mm
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
安装可能性
可以在深度方向上以 25 mm 的间隔调节
安装操作说明
可将 TS 冲孔轨 13 x 38 mm 作为安装板滑轨使用
需要宽度细分用于安装更宽的机柜
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 400 mm
高度: = 1,800 mm
包装单元
1 件
重量/包装
17.6 kg
EAN
4028177541764
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
产品描述
TS 安装板,用于TS机柜 宽度400mm,高度1800 mm