- 商品编号:
- CS 9765.095
- 产品描述
- 用于安装层面的安装。安装板可以 25 mm 的安装孔阵分布间隔调节深度。
- 材料
- 铝,3 mm
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 说明
- 箱体宽度为1200 mm 时,可以使用一块或两块宽度为 600 mm 的安装板进行分装。
- 尺寸
- 宽度: 699 mm
高度: 1,096 mm - 适用于
- 箱体类型: CS 户外基本型箱体
宽度: = 800 mm
高度: = 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 15 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177216877
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- CS Mounting plates for CS New Basic enclosure, WH: 800x1200 mm
- 资料
- 说明书