安装板 用于 KX 端子箱、KX 总线箱体、HD 端子箱、防爆箱体

商品编号: KX 1575.800

用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。

商品编号:
KX 1575.800
产品描述
用于进行装配,也可在箱体外部进行。固定螺钉在箱体附件中。
材料
钢板,2 mm
表面
镀锌
适用于
箱体类型: KX 接线箱
KX 总线箱体
宽度: = 200 mm
高度: = 150 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.34 kg
税率号
73269098
EAN
4028177925427
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
产品描述
KX 安装板, 用于 KX 接线盒和 KX 总线箱体, 宽度x高度:125x185 mm
数据页
技术细节