封板 用于 TP

商品编号: CM 6730.030

作为 TP 底座的箱盖。

商品编号:
CM 6730.030
产品描述
用于遮盖 CM 中的整个底板开口或者用于遮盖 TopPult 下部 Solo 用途中的整个顶板开口。
材料
钢板
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
高度: 24.5 mm
适用于
箱体类型: TP 下方部分
CM
宽度: = 1,600 mm
深度: = 400 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 12
包装单元
1 件
重量/包装
10 kg
税率号
94039910
EAN
4028177554375
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
TP 段板 1600wx400d
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书