模块化底板 用于 TE

商品编号: TE 7526.834

在 TE 的底部区域可用模块式底板任意替换。

商品编号:
TE 7526.834
型式
通风式
产品描述
在 TE 的底部范围可用这类模板任意替换。
使用范围
为选择合适底板,请注意:
机柜宽度 - 150 mm
机柜深度 - 50 mm
材料
钢板,镀锌
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 650 mm
深度: 200 mm
适用于
箱体类型: TE
宽度: 800 mm
包装单元
1 件
重量/包装
1.02 kg
税率号
94039910
EAN
4028177304000
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
TE Module plate, WxD: 650x200 mm, Vented, For W: 800 mm
资料
Info sheet