- 商品编号:
- TS 8802.065
- 产品描述
- 用于密封底板上的接头。
- 您的获益
- 适用于横截面积相同的电缆
- 在最后面安装位置上安装安装板时,可直接引入没有较大弯曲直径的电缆
- 技术数据
- 发泡橡胶电缆夹条:横截面:30 x 25 mm
- 使用范围
- 直接插在底板开口/底板槽和底板上
- 材料
- 铝挤压型材
发泡橡胶电缆夹条:聚氨酯泡沫 - 供货范围
- 插件型材,包括弹性夹紧型材
- 说明
- 2 个锁芯已足够用于机柜宽度最大为 800 mm 的底板开口
- 机柜宽度自 1000 mm 起,机柜底部有两个开口。每个机柜可安装 4 个
- 适用于
- 箱体类型: TS: = 600 mm
箱体类型: TP - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 0.21 kg
- 税率号
- 76042990
- EAN
- 4028177496354
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 产品描述
- TS 型材,用于在后面导入电缆,用于 TS、VX SE、TP,适用宽度:600 mm