- 商品编号:
- SZ 2573.000
- 产品描述
- 用于密封底板之间的导入电缆。特别适用于横截面积相同的电缆。
- 材料
- 聚氨酯泡沫塑料
横截面:30 x 30 mm - 长度
- 3 m
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.12 kg
- 税率号
- 39199080
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 自粘性发泡橡胶电缆夹条,长度:3000 mm