- 商品编号:
- SZ 2400.300
- 产品描述
- 用于带插头的预装电缆。用于厚度最大为 4 mm 的材料。用电缆扎带可减轻预装电缆的张力。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 电缆导入
- 电缆导入数量: 2
最小电缆直径: 6 mm
最大电缆直径: 8 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 65
- 用于电缆直径
- 6 ‐ 8 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.065 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 产品描述
- SZ 连接器 光滑
- 资料
- 说明书