分级套管 用于 1.5 mm 到 4.5 mm 的板厚

商品编号: SZ 2899.250

在电缆导入过程中,可根据电缆直径简单地分级切断。

商品编号:
SZ 2899.250
产品描述
在电缆导入过程中,可根据电缆直径简单地分级切断。
使用范围
用于 1.5 mm 到 4.5 mm 的板厚
材料
套管/外壳:热塑性弹性体
尺寸
螺纹: M25
用于壁厚(最大)
1.5 ‐ 4.5 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
电缆导入精细管理,防护级可达 IP 54
用于电缆直径
5 ‐ 21 mm
包装单元
50 件
重量/包装
0.15 kg
税率号
39269097
EAN
4028177389618
ETIM 7.0
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
产品描述
SZ 分级套管,用于壁厚 1,5 bis 4,5 mm, 用于钻孔 M25, 密封范围: 5-21 mm
资料
Info sheet