- 商品编号:
- SZ 2411.851
- 您的获益
- 连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内,由此节省了附加订购费用和存储场地。
- 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
- 材料
- 黄铜
密封件:CR/NBR - 表面
- 镀镍
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 68(5 bar,30 分钟)
- 尺寸
- 高度: 43 mm
- 螺纹
- M40 x 1.5
- 螺纹长度
- 9 mm
- 最小电缆直径
- 19 mm
- 最大电缆直径
- 28 mm
- 工作温度范围
- -40 °C...100 °C
- torque
- 17 Nm
- 扳手开口宽度
- 43 mm
- 尺寸
- 螺纹: M40 x 1.5
螺纹长度: 9 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 4X
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.66 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177810044
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
- SZ 电缆固定螺栓, 黄铜, 规格: M40x1,5, 用于电缆直径 ø 19-28 mm