密封嵌件 用于塑料压盖板,模块化密封框架,模块化

商品编号: AX 2580.009

带开槽的密封插入件与嵌件组合使用后,可实现单独引入电缆,其中包括预装电缆。

商品编号:
AX 2580.009
型式
密封嵌入件,小型
产品描述
带开槽的密封插入件与嵌件组合使用后,可实现单独引入电缆,其中包括预装电缆。
材料
塑料
颜色
RAL 7035
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1、12、4X 仅限户外使用
用于电缆直径
9 mm
包装单元
10 件
重量/包装
0.06 kg
税率号
40082900
EAN
4028177939684
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
产品描述
SZ 密封嵌件, 用于电缆穿引,模块化, 小型,用于 9 mm 电缆直径
认证
UR + C-UR (recognized)
资料
其它技术信息
说明书