- 商品编号:
- AX 2580.011
- 型式
- 密封嵌入件,小型
- 产品描述
- 带开槽的密封插入件与嵌件组合使用后,可实现单独引入电缆,其中包括预装电缆。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1、12、4X 仅限户外使用
- 用于电缆直径
- 11 mm
- 包装单元
- 10 件
- 重量/包装
- 0.06 kg
- 税率号
- 40082900
- EAN
- 4028177939707
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
- SZ 密封嵌件, 用于电缆穿引,模块化, 小型,用于 11 mm 电缆直径
- 认证
- UR + C-UR (recognized)
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书