光纤转接器 (Breakout-Box),1 U

商品编号: DK 7241.500

用于容纳拼接卡式带盒,可以将光纤转接电缆进行无拼接的铺设。

商品编号:
DK 7241.500
产品描述
用于光纤转接电缆的无拼接电缆铺设。电缆束可被夹钳在背面的T型头上。在盒中有 4 个自粘式电缆卡脚,用于盒中电缆铺设和过长电缆的存储。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
光纤转接器 (Breakout-Box)
电缆束线夹
固定附件用于接插嵌板
安装深度
250 mm
高度单位
1 U
包装单元
1 件
重量/包装
1.684 kg
税率号
94032080
EAN
4028177221314
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
产品描述
纤维插箱 1U