- 商品编号:
- DK 7050.200
- 产品描述
- 用于将 15 个 LSA 型材隔板 2/10 固定在 2 根直径为 12 mm 的圆杆上。固定单元可以集成到所有 482.6 mm (19") 固定平面中。后面配有电缆夹钳轨。
- 材料
- 侧板:铝板
英制压盖板/水平连接轨:铝挤压型材 - 供货范围
- 带圆杆的安装件作为结构组件。
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 132.5 mm
深度: 180 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.3 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261