小型摇架 用于 TS、 VX SE、600 mm 和 800 mm 宽的机柜

商品编号: SR 2377.060

用于 TS,600 mm 和 800 mm 宽的机柜安装, 482.6 mm(19")安装组件的 3 - 18 U 扩装。

商品编号:
SR 2377.060
产品描述
适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括带双齿锁芯的凸缘锁
用于固定在安装套件上的材料
安装操作说明
根据扩装情况需要 PS 冲孔型材 23 x 73 mm
说明
其他扩装可能请参见“详细技术”
适用于
箱体类型: TS
VX SE
宽度: = 600 mm
= 800 mm
高度单位
6 U
适合于箱体类型
TS
VX SE
包装单元
1 件
重量/包装
3 kg
税率号
94039910
EAN
4028177214972
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
SR 小型摇架,用于 TS、VX SE,适用宽度:600/800 mm,6 U