- 商品编号:
- SR 2377.120
- 产品描述
- 适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括带双齿锁芯的凸缘锁
用于固定在安装套件上的材料 - 安装操作说明
- 根据扩装情况需要 PS 冲孔型材 23 x 73 mm
- 说明
- 其他扩装可能请参见“详细技术”
- 适用于
- 箱体类型: TS
VX SE
宽度: = 600 mm
= 800 mm - 高度单位
- 12 U
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177214996
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SR 小型摇架,用于 TS、VX SE,适用宽度:600/800 mm,12 U