本产品停止供应于: 2020年1月31日
本产品由以下替代:
8619011
- 商品编号:
- SR 2331.700
- 产品描述
- 适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括带双齿锁芯的凸缘锁
用于固定在安装套件上的材料 - 安装操作说明
- 根据扩装情况需要 TS 系统型材 23 x 73 mm 或 TS 系统型材 17 x 73 mm
- 说明
- 其他扩装可能请参见“详细技术”
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 600 mm
= 1,200 mm
高度: ≥ 1,600 mm - 高度单位
- 31 U
- 适合于箱体类型
- TS
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 11.82 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177021426
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SR 大型摇架,无护板,用于 TS、VX SE,适用宽度:600/1200 mm,31 U