安装套件 用于无护板的大型摇架

商品编号: SR 1994.835

商品编号:
SR 1994.835
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括用于机柜上安装的固定件
开启角度:
130°
承载力(静态)
1,500 N
Note to permissible static load max.
在可拆卸的 TS 安装板滑动轨上的最大负荷为 800 N。
适用于
箱体类型: TS
SE
宽度: = 600 mm
适合于箱体类型
TS
SE
包装单元
1 件
重量/包装
2.95 kg
税率号
83024900
EAN
4028177463080
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SR 安装套件用于大型摇架,不带封盖,带130°铰链,负荷能力< 1500 N, 用于机柜宽度: 600 mm