本产品停止供应于: 2020年1月31日
本产品由以下替代:
8619042
- 商品编号:
- SR 1996.535
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括用于机柜上安装的固定件
- 开启角度:
- 130°
- 承载力(静态)
- 1,500 N
- Note to permissible static load max.
- 只能安装于可拆卸的安装板滑动轨。
- 适用于
- 箱体类型: TS
SE
宽度: = 1,200 mm - 适合于箱体类型
- TS
- SE
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.4 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SR 安装套件,用于带 130° 铰链的摇架,用于宽 1200 mm 的 TS、VX SE