- 商品编号:
- SR 1997.235
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括用于机柜上安装的固定件
- 开启角度:
- 180°
- 安装可能性
- 在带 19" 平面的摇架侧面
- 在带 19" 平面的摇架中间
- 承载力(静态)
- 1,200 N
- Note to permissible static load max.
- 在可拆卸的 TS 安装板滑动轨上的最大负荷为 800 N。
- 适用于
- 箱体类型: TS
SE
宽度: = 800 mm - 适合于箱体类型
- TS
- SE
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.26 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SR 安装套件用于大型摇架,带封盖,带180°铰链,负荷能力< 1200 N