- 商品编号:
- DK 7827.480
- 型式
- 中间安全位置
- 产品描述
- 安装角用螺钉固定在箱体框架的机柜宽度上。安装角轨固定在角支架的下面和上面。对部分扩装机柜,TS 系统型材 17 x 73 mm 上的安装角可固定在机柜框架的外部安装层面上。
- 您的获益
- 电缆铺设时,角支架能够提供最佳的侧面自由空间
- 通过固定长孔可实现深度可调的固定
- 适用于 19" 局部安装
- 使用范围
- 对已有的 TS 应用进行加装和升级
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 3.58 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177302631
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- DK 安装角支架 用于TS
- 资料
- Info sheet