- 商品编号:
- DK 7297.000
- 产品描述
- 用于安装 482.6 mm (19″) 的网络组件或用于固定承板和滑动轨。前面 482.6 mm (19″) 型材孔,孔的中心间距为 465 mm,背面 470 mm,与接线板和电缆铺设轨的固定件匹配。固定平面可以 50 mm 的安装孔阵分布间隔定位。最小层面间距为 150 mm,最大层面间距为 350 mm。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- 型材框架RAL 7035
护板:RAL 5018 - 供货范围
- 配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材
安装附件 - 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 高度单位
- 36 U
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 12.661 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177128811
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK7297安装水平 用于数据
- 资料
- 说明书