- 商品编号:
- DK 7402.000
- 产品描述
- 用于支撑数据机架中的重型安装设备。数据机架的两个安装面的原装固定间距为 350 mm,与滑轨的固定尺寸精确对应。或者,设备底板也可用于将组件固定安装在安装面上。有固定安装和可扩展式两种变型可选。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 承载力
- 500 N 静态
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 1.072 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 产品描述
- DK 滑动导轨,数据机柜