- 商品编号:
- DK 7063.750
- 产品描述
- 用于直接固定到安装型材的 482.6mm (19˝) 的系统孔中。滑动轨分别拉伸到必要的长度,并固定在前后安装平面之间的 19″ 固定平面上。
- 您的获益
- 不占U安装空间
- 由于放置平非常薄,厚度大约只有 0.8 mm,因此,只要组件的最大高度不超过 43.5 mm,通常情况下应避免超过单位高度安装孔阵。因此也可以顺利地层叠布置多台设备,而不发生错位。
- 使用范围
- 用于安装在前安装平面上
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装可能性
- 用于固定前后 19" 的安装平面
- 承载力
- 20 kg 静态负荷
- 说明
- 每一面的有效支托平面 30 mm
- 支托平面
- 宽度: 30 mm
- 层面间距
- 390 ‐ 550 mm
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 1.98 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177625440
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- DK导轨
- 资料
- Info sheet