滑动轨,重型负载 用于 TS 网络机柜,带两个固定平面

商品编号: DK 7492.300

用于具有两个固定平面的 TS 网络机柜,可支承重型安装件。

安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS、CS Toptec

安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS

用于 L 型安装角轨的适配器 用于 TS

商品编号:
DK 7492.300
型式
用于固定安装在两个 19" 安装平面之间
产品描述
用于支撑重型安装设备。滑动轨简单地悬置和定位在有凹槽的安装角轨上,并用螺钉固定。与附加深度支撑条组合安装或是在宽度为 800 mm 的机柜上与安装角轨附加固定件组合安装,在负荷不均匀分布时,可对安装角轨起到抗翘曲的作用。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
Distance between mounting levels
298 mm
承载力
80 kg 静态负荷
说明
不适合与 19˝ 安装框架组合
请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。
与 L 型安装角轨组合使用时,需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。
支托平面
宽度: 55 mm
深度: 261 mm
包装单元
2 件
重量/包装
0.694 kg
税率号
73269098
EAN
4028177221680
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
资料
Info sheet