本产品已停止供应于: 2020年1月31日
本产品由以下替代:
8613181
- 商品编号:
- TS 8613.180
- 产品描述
- 用于在前后 482.6 mm (19”) 适配型材或适配件之间进行安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
深度: = 800 mm - 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 10 件
- 重量/包装
- 6.33 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 滑动轨,用于TS适配件,双面固定,用于机柜深度:800mm