- 商品编号:
- DK 5501.480
- 您的获益
- 无需工具,节省时间的单人安装,从机柜前侧开始
- EIA 系统孔的所有三个固定孔用于固定安装组件。
- 也可以直接固定在 TE 8000 的 482.6 mm (19") 的系统孔中
- 使用范围
- 用于安装在前安装平面上
- 支承重物
- 用于调整个性化 19" 平面间距
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装可能性
- 前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨
- 前后 482.6 mm (19") 安装框架
- 19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
- 承载力
- 1500 N
- 说明
- 每一面的有效支托平面 25 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - 层面间距
- 600 ‐ 900 mm
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 3.75 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 滑轨,深度可变
- 资料
- 说明书