用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板

商品编号: DK 5501.865

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。

商品编号:
DK 5501.865
产品描述
如果外侧安装平面已安装母线系统,用周围的刷条进行分割,不会发生冲突。
使用范围
用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料
钢板
遮盖板:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
表面
喷漆
颜色
RAL 9005
供货范围
2 块垂直护板
2 块水平护板
4 个毛刷条
包括安装固定件
1 个遮盖板,3 U
安装操作说明
具有毛刷条的垂直和水平护板用于分割,可安装在前部和后部 19" 安装框架上。
适用于
宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
包装单元
1 件
重量/包装
6 kg
税率号
73269098
EAN
4028177679214
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
空气导流板,800宽x1200高,颜色:RAL9005
资料
Info sheet