本产品已停止供应于: 2017年1月31日
- 商品编号:
- SZ 2370.590
- 型式
- LED 闪灯元件
- 产品描述
- 通过优化的棱镜技术达到 360° 信号反射。可能的级数=在相同电压下,5 个元件。
- 您的获益
- 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
- 相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。
- 有不同颜色和电压的元件可供使用。
- 闪烁和闪光元器件,包括照明灯泡,可直接使用。
- 作用方式
- 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
- 材料
- 聚酰胺箱体
球形罩:透明聚碳酸酯 - 颜色
- 蓝色
- 直径
- 70 mm
- 额定相间冲击耐受电压
- 2500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 250 V 交流
- 尺寸
- 高度: 56 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 如果封口罩盖或声学元件装在上面,防护等级为 IP 54
- 额定工作电压
- 230 V
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.08 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177656543
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 产品描述
- 系统附件 LED持续发光元件,用于信号柱,模块化,230 V,蓝色