- 商品编号:
- CP 6375.010
- 型式
- 用于水平安装
- 产品描述
- 可加装在角连接件上,也可补充安装。
- 材料
- 手柄管:铝
手柄固定件:锌压铸件
盖板:聚酰胺 - 表面
- 手柄管:经天然铝阳极氧化处理
手柄固定件:经粉末涂层 - 颜色
- 手柄固定件:RAL 7024
盖板:类似 RAL 7024 - 供货范围
- 手柄管,直径 20 mm
2 个手柄固定件
2 块盖板
安装固定件 - 说明
- 必要时可截取管状把手缩短尺寸
- 在安装深度为 74 mm 的箱体上安装时不能与支托臂连接等部件安装在同一面
- 适合于前面板宽度
- 482.6 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.64 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177483200
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- CP 手柄 set 用于 水平安装