- 商品编号:
- TP 6731.120
- 产品描述
- 用于在 TP 中部和上部以及一体式控制台加装。
- 使用范围
- TP 三段式/两段式
- 立式控制台 TP
- 可以安装在所有折叠高度为 20 mm 的机箱机柜/板上(板厚度最大 2 mm)
- 材料
- 铝挤压型材
封闭罩:塑料 - 表面
- 铝质挤压型材:经天然铝阳极氧化处理
- 颜色
- 封盖板:RAL 7035
- 长度
- 1,750 mm
- 安装可能性
- 其它尺寸可随意截短
- 3 x 宽度 600 mm
- 2 x 宽度 800 mm
- 1 x 宽度 1000 mm + 1 x 宽度 600 mm
- 1 x 宽度 1200 mm
- 1 x 宽度 1600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.8 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177662513
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TP 铝板条 长度1750mm
- 资料
- Info sheet