弓形手柄

商品编号: CP 6107.200

用于加装在直面上。

商品编号:
CP 6107.200
产品描述
用于水平或垂直固定在下列箱体壁板上:舒适型操作板、Optipanel、其它箱体或平面。
材料
手柄固定件:锌压铸件
封闭塞:塑料
手柄管:铝
表面
手柄管:经粉末涂层
颜色
手柄固定件:RAL 7035
封闭塞:类似 RAL 7035
手柄管:类似 RAL 9006
供货范围
手柄管
2 个手柄固定件
包括安装固定件
说明
安装时需要固定钻孔和无散热片平面
可在带散热片形式的舒适型操作板中进行相应铣磨。如果有这类要求,请在操作箱体中注明“预备用于手柄套件 CP 6107.XXX”
适合于前面板宽度
482.6 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.592 kg
税率号
79070000
EAN
4028177229686
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
产品描述
CP 弓型手柄 用于19“水平
资料
Info sheet