前面板 用于舒适型操作板和 Optipanel 操作板
商品编号:
CP 6028.014
铝,3 mm。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
CP 6028.014
型式
带螺栓 M5
材料
铝,3 mm
表面
经天然铝阳极氧化处理
说明
宽度为 520 mm 的标准型箱体的供货范围包括固定套件。
尺寸
宽度: 520 mm
高度: 400 mm
包装单元
1 件
重量/包装
2.62 kg
税率号
76169990
EAN
4028177663299
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
产品描述
前面板,适用于舒适型操作箱体尺寸520*400mm