前面板 用于紧装式操作板

商品编号: CP 6028.540

铝,3 mm。

商品编号:
CP 6028.540
材料
铝,3 mm
表面
经天然铝阳极氧化处理
与型号相匹配
6340.400
尺寸
宽度: 252 mm
高度: 350 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.82 kg
税率号
76169990
EAN
4028177382770
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
产品描述
CP 前 板 用于 紧凑型