- 商品编号:
- CP 6053.210
- 型式
- 用于螺旋扳手
- 产品描述
- 用于安装铝制前面板、操作板和键盘
- 供货范围
- VE = 4 块压板,4 根定位条
- 说明
- 操作板 TP 277 6"、OP 277 6"、MP 277 10˝ 触摸屏、MP 377 12" 触摸屏、MP 377 15" 触摸屏,通过适配板安装(已包含在相应箱体的供货范围内或请洽询)。
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik:OP 010、OP 010C、OP 012、OP 015、MCP 483、PP 012, Querty 19"、KB 483C、TP 015A
- Siemens Simatic:PC 477,577,677,677B 板:12.1" 触屏、15.1" 触屏、12.1" 按键、15.1" 按键、19" 触屏(需要 2 个包装单元)
- 平板 12", 15", 17", 19"(需要 2 个包装单元)
- Pro Face 工业计算机:ALP 3600、ALP 3700、ALP 3900
- 关于订货编号的说明
- 固定套件只能垂直安装。
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.068 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
-
CP 安装 附件 用于 螺钉clamp