固定套件 用于舒适型操作板

商品编号: CP 6053.300

用于安装铝制前面板、操作板和键盘。

商品编号:
CP 6053.300
型式
用于螺旋扳手
产品描述
用于安装铝制前面板、操作板和键盘。
供货范围
8 个中等长度的止动爪,8 个较短的止动爪,4 个长止动爪。
Direct Integration
Siemens Sinumerik:OP 010、OP 010 C、OP 012、TP 012、OP 015、OP 015 A、MCP 483 C、MCP 483、PP 012、PP 012 扩展件、MCP、KB 483 C、Querty 19"
Siemens Simatic:TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
板l PC 477C, 577C, 677C:12.1"-Key, 12.1"-Touch, 15.1"-Key, 15.1"-Touch, 19"-Touch , 22"-Touch(需要 2 个包装单元)
MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch
工业平板:IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch
工业瘦客户机:ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
B & R:自动操作板,PC 板
包装单元
1 件
重量/包装
0.285 kg
税率号
79070000
EAN
4028177486942
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
CP 安装附件 用于 舒适板