- 商品编号:
- SZ 2482.600
- 型式
- 弹簧端子最大为 2 x 2,5 mm²,连接于后侧
- 产品描述
- 根据 EN 60 204-1 标准,所有电路额定电流 ≤ 20 A,在机器开关柜内部或上部的插头,须使用带额定剩余电流 ≤ 30 mA 的漏电断路器确保安全。准备安装通用 2 极 FI/LS 额定电流保护开关。
- 您的获益
- 避免故障电流和过载
- 防护等级符合 EN 60 204 标准
- 不打开开关柜才能将 FI 开关后移
- 弹簧机械件将未锁的盖板提升 30°以此避免忘记关闭盖板。
- 使用范围
- 作为控制器的程序接口
- 作为网络的维护入口
- 用于暂时连接附加装置
- 用于快速连接到现有的网络结构中
- 用于对指令操作板系统中集成组件进行编程和维护
- 作用方式
- 一个搭锁用于确保密封。它可根据需要锁定
- 材料
- 安装框架:塑料 PBT(黑色)
塑料翻盖:聚碳酸酯(半透明)
- 供货范围
- 接口阀门完全由塑料框架、插座 (VDE),RJ 45 (插座/插座, Cat 5e)和用于 FI 保护开关的爆发装置组成
可用 A 型 USB (插座/插座)预压印
3 mm 双齿带可插入旋钮
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 117 mm
开口高度: 91 mm
- 说明
- 接口阀门仅在带安装的 FI 保护开关下使用
- 尺寸
- 宽度: 131 mm
高度: 127 mm
- 额定工作电压
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 230 V,50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 65
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.58 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
-
SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, sockel modules Germany, knock-out for RDC protective switch