水平支脚 用于 FlatBox,M10 x 20 mm

商品编号: DK 7507.740

用于 Flatbox 的水平支脚

商品编号:
DK 7507.740
产品描述
用以拧到操作箱底部。扳手开口宽度 17,内六角圆头螺钉固定螺纹 30。
使用范围
台式箱体
立式箱体
作用方式
用以拧到操作箱底部
材料
箱脚:塑料
颜色
箱脚:RAL 9005
Levelling low
30 mm
Adjustment tool
SW 17 六角扳手
每个零件的承载力(静载)
5,500 N
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 20 mm
找平范围
10 ‐ 20 mm
包装单元
4 件
重量/包装
0.132 kg
税率号
73181900
EAN
4028177552678
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
水平脚 用于Flatbox箱
资料
Info sheet