- 商品编号:
- SO 2859.000
- 产品描述
- 用于直接安装在机柜中,便于地面清洁以及在 ±15 mm 的范围内对地面不平坦度进行调整。
- 您的获益
- 自由进入,进行例如底部清洁
- 使用范围
- 安装现场地面补平差值最大不超过 15 mm
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 每个零件的承载力(静载)
- 350 kg
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
PC - 找平范围
- 85 ‐ 115 mm
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 3.6 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- SO 水平支脚,用于 VX、TS、VX SE,高度:85-115 m,不锈钢,1.4301