本产品已停止供应于: 2024年3月30日
本产品由以下替代:
8660130: 8660130
8660131: 8660131
- 商品编号:
- VX 8100.770
- 产品描述
- 用于将双导向轮和水平支脚安装在 VX、AX 底座系统中。
- 材料
- 钢板
- 说明
- 底座侧面护板总是位于安装了一个双导向滚轮处
- 与双辊式导辊配合使用时,允许的总重量负荷为 3000 N。
- 适用于
- 箱体类型: 底座系统 VX
AX 底座系统 - 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.192 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177927087
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座适配器,钢板材质,用于双导向轮和水平支脚
- 资料
- Info sheet