底板安装件 用于 TS IT、TX CableNet

商品编号: DK 5501.310

用于固定底板模件。

商品编号:
DK 5501.310
产品描述
用于固定底板模件。
您的获益
安装或拧紧都无需工具。
加装和组装操作简单,带防倾翻保护装置。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
2 个固定滑轨包括安装固定件。
适用于
箱体类型: TS IT
TX CableNet
深度: 800 mm
包装单元
2 件
重量/包装
1.5 kg
税率号
73269098
EAN
4028177678880
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
DK 底板安装件,2 个固定滑轨,包括紧固件,深度:800 mm,用于 TS IT、TX CableNet,钢板,RAL 7035
资料
说明书