- 商品编号:
- DK 5501.355
- 商品型号:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- 产品描述
- 用于固定底板模件。
- 您的获益
- 安装或拧紧都无需工具。
- 加装和组装操作简单,带防倾翻保护装置。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 2 个固定滑轨包括安装固定件。
- 适用于
- 深度: 1,200 mm
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 2.222 kg
- 税率号
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 资料
- 说明书