运输滚轮 用于 FlatBox
商品编号:
TE 7000.672
运输滚轮,适用于 FlatBox 底座。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
TE 7000.672
产品描述
作为水平支脚的补充,滚轮可用螺钉固定在底部框架的角范围内。底部空隙:58 mm,固定螺纹 M10 x 20。
供货范围
包括安装固定件
承载力
3,000 N
包装单元
4 件
重量/包装
1.068 kg
税率号
83024900
EAN
4028177437340
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
运输滚轮,M10 x 20,最大承重力为 3000 N
资料
Info sheet
全球