运输套件 用于 TS IT、TX CableNet

商品编号: DK 7825.900

运输套件,用于 TS。

商品编号:
DK 7825.900
供货范围
4个滚轮(2个可导向) 包括安装固定件
适用于
箱体类型: TS IT
箱体类型: TX CableNet
Clearande floor
40 mm
说明
仅适用于无底板和底部槽型件或底板安装件的机柜。
每个零件的承载力(静载)
250 kg
包装单元
4 件
重量/包装
6.42 kg
税率号
83024900
EAN
4028177234086
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
DK 运输套件,用于 TS IT、TX CableNet,不带底板/底部托盘/底板安装件,4 个滚轮,其中 2 个可转向,每个组件最大 承重2,500 N
资料
Info sheet